- Proizvodi
- KI0204
Kapacitativni senzor
KI0204
KIE2015-FBOA/NI
Kapacitativni senzor
KI0204
KIE2015-FBOA/NI
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: KI0024 Usporedba proizvoda: KI0204 / KI0024 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 3...15 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 8 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 40 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 3...15 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 15 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...12,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Povećana otpornost | da; (Povišena otpornost na buku (kod vođenih radijskih frekvencija)) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | PBT; završna kapica: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|