Značajke proizvoda |
Električna izvedba |
PNP |
Izlazna funkcija |
normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] |
0,5...30 |
Komunikacijsko sučelje |
IO-Link |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M18 x 1 / L = 92,5 |
Primjena |
Srednja temperatura [°C] |
-25...110 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 22 |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Izlazi |
Električna izvedba |
PNP |
Izlazna funkcija |
normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
30 |
Osigurano protiv kratkog spoja |
da |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
0,5...30 |
Prilagodljivo osjetilno područje |
da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] |
15 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Točnost / odstupanja |
Histereza [% od Sr] |
1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-15...15 |
Sučelja |
Komunikacijsko sučelje |
IO-Link |
Tip prijenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Način SIO |
da |
Potrebni tip glavnog konektora |
A |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] |
20 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...80 |
Zaštita |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 61000-4-2 |
8 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
Razred B |
|
Otpornost na vibraciju |
DIN EN 60947-5-2 |
amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz |
|
Otpornost na udarce |
DIN EN 60947-5-2 |
30 g 6 udara / polusinus od 11 ms (x, y, z) |
|
MTTF [godina] |
1204 |
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
26,2 |
Kućište |
Tip navoja |
Način ugradnje |
neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
M18 x 1 / L = 92,5 |
Oznaka navoja |
M18 x 1 |
Materijali |
PBT; Računalo; POM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] |
8 |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
1 x LED, Žuto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - utikač |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12 |