Kapacitativni senzor
KF5015
KFA3080NBPKG
Kapacitativni senzor
KF5015
KFA3080NBPKG
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- S kabelom od PUR-a
- Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" prema UL) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 12 |
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
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 50 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 8 |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1042 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 100 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; poklopac: PEEK |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|