1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Kapacitivni senzori
  5. Veliki osjetilni raspon prijenosa
  6. KD0009

KD0009

Kapacitativni senzor

KDE2060-FBOA/NI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
  • Visoka otpornost na buku
  • Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • S kombiniranim izlazom AC/DC i dvovodnom tehnologijom
  • Veliko osjetilno područje od 60 mm
  • ccc
  • ce
  • eac

Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm] 60
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 105 x 80 x 40
Električni podaci
Radni napon [V] 20...250 AC/DC
Zaštitna klasa II
Zaštita obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 8
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 10
Minimalno strujno opterećenje [mA] 5
Maks. struja propuštanja [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 10
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 10
Osigurano protiv kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 60
Prilagodljivo osjetilno područje da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] 60
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 60 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...48,6
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -15...15
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65
Povećana otpornost da
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 270
Mehanički podaci
Težina [g] 299,5
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 105 x 80 x 40
Materijali PPE izmijenjeno
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Električni priključak
Potrebna zaštita minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Odvijač: 1
opružni podložnici: 4
vijci cilindra: 4
Opaske
Opaske
Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — KD0009-01 — 05.12.2007 —