Kapacitativni senzor
KB0041
KB-2020-ABOA/NI RT
Kapacitativni senzor
KB0041
KB-2020-ABOA/NI RT
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Dvovodna tehnologija
- Glatko plastično kućište za zaštitu od taloga
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Visoka otpornost na buku
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 3...20 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 8 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (za primjene UL: 250 / 100 DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200; (za primjene UL: 250 AC / 100 DC) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 40 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 3...20 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 20 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...16,2 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Povećana otpornost | da; (Povišena otpornost na buku (kod vođenih radijskih frekvencija)) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 488 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 258 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|