Senzor nagiba
JD2110
INC-M2M180C-1-KG/US-H
Senzor nagiba
JD2110
INC-M2M180C-1-KG/US-H
- Fuzija senzora ubrzanja i žiroskopa (IMU)
- Kompenzacija vanjskih ubrzanja
- velika mjerna preciznost u slučaju dinamičkog kretanja
- Kompaktno i čvrsto kućište
Značajke proizvoda
Princip mjerenja | kapacitivno za tehnologiju MEMS; (Senzor ubrzanja ; žiroskop) |
---|---|
Broj mjernih osovina | 2; (X/Y) |
Komunikacijsko sučelje | CAN |
Kutno područje [°] | ± 90 |
---|
Primjena
Načelo funkcije | dinamički |
---|---|
Primjena | Visoko precizno mjerenje nagiba u dinamičnim područjima primjene |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Raspon mjera/postavki
Princip mjerenja | kapacitivno za tehnologiju MEMS; (Senzor ubrzanja ; žiroskop) |
---|---|
Broj mjernih osovina | 2; (X/Y) |
Kutno područje [°] | ± 90 |
---|---|
Ubrzanje mjernog raspona [g] | ± 4 |
Mjerni raspon količine zanošenja vozila [°/s] | ± 500 |
Točnost / odstupanja
Histereza [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [°] | ± 0,05 |
Rezolucija [°] | 0,01; (prigodno za parametrizaciju) |
Temperaturni koeficijent [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Preciznost [°] | ± 0,5 |
---|
Preciznost [°] | ± 0,3 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|---|
Broj sučelja CAN | 1 |
Završni otpornik | da; (unutarnje ; prigodno za parametrizaciju) |
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
||
Inačica | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 260 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 198 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij crno; zaljevna masa: poliuretanska smola |
Položaj ugradnje | horizontalno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - CAN-In
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
dijagrami i grafikoni
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|