Značajke proizvoda |
Električna izvedba |
NPN |
Izlazna funkcija |
normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] |
2 |
Kućište |
Kvadratno |
Dimenzije [mm] |
28 x 10 x 16 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...36 DC |
Potrošnja struje [mA] |
15; (24 V) |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
ne |
Izlazi |
Električna izvedba |
NPN |
Izlazna funkcija |
normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
800 |
Zaštita od kratkog spoja |
ne |
Zaštita od preopterećenja |
ne |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
2 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...1,6 |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
Histereza [% od Sr] |
1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-10...10 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...80 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Razred B |
|
MTTF [godina] |
2791 |
Mehanički podaci |
Kućište |
Kvadratno |
Način ugradnje |
izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
28 x 10 x 16 |
Materijali |
PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] |
< 0,5; (s podložnikom) |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
1 x LED, Žuto |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Kabel: 2 m, PUR; visoko fleksibilan; 3 x 0,14 mm² |