1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori
  5. Potpuna proizvodna linija
  6. IO9910

Induktivni sensor

IO9910

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za uporabu u skučenim prostorima
  • Dvovodna tehnologija
  • Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
  • Široko područje radne temperature
  • Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
  • ce
Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 10...55 DC
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 4,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 2
Maks. struja propuštanja [mA] 0,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 250
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 10 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...8,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Prednja strana senzora prednje
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] 26 x 26 x 42
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Crveno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IO9910-00 — 06.03.2003 —