- Proizvodi
- IN5271
Induktivni sensor
IN5271
IN-2004-ARKG
Induktivni sensor
IN5271
IN-2004-ARKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IN5281 Usporedba proizvoda: IN5271 / IN5281 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1 (36 V) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2000; (samo za postavljanje na čvrstu metalnu ploču ili rashladnu ploču: 150 x 50 x 2 mm Isprekidani rad s maks. vremenom uključenja strujnog opterećenja od 4 s. Nakon toga se održava min. vrijeme isključenja strujnog opterećenja od 2 s.) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 70 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,9 / Mjed: 0,8 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materijali | PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,5 |
---|
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom) |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|