You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IN5268

Induktivni sensor

IN5268

IN-3002-APKG/ 6m

Induktivni sensor

IN5268

IN-3002-APKG/ 6m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IN5145 Usporedba proizvoda: IN5268 / IN5145 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 2
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 40 x 12 x 26
Električni podaci
Radni napon [V] 10...55 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (55 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1400
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 2
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 2 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...1,6
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] 40 x 12 x 26
Materijali PBT
Montažna rupa
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 0,5
Uvodnica s navojem
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom)
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²