1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IN5044

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Induktivni sensor

IN-3004-APOG/ 6m

IN5044
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
Radni napon [V] 10...55 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 400
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 250
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 4 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...3,25
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 40 x 12 x 26
Materijali PBT
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IN5044-00 — 13.01.2017 —