- Proizvodi
- II5432
Induktivni sensor
II5432
IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS
Induktivni sensor
II5432
IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 7 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 400 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 50 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...8,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed niklovano; PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x Ø 28 mm; kodiranje: A |
---|