1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. II0257

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

II0257

Induktivni sensor

IIA2015-BBOA/BS-301-A
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
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 15
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5
Električni podaci
Radni napon [V] 20...250 AC/DC
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 6,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 6,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 5
Maks. struja propuštanja [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 25
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 50
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 15
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 15 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...12,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali Mjed niklovano; PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M18
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — II0257-00 — 06.03.2003 —