1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. II0205

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: II0223 – Usporedba proizvoda: II0205 / II0223
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

II0205

Induktivni sensor

IIC2015-ABOW/PPU
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
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 15
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 47...63
Radni napon [V] 90...250 AC
Potrošnja struje [mA] 3; (250 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 8,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 8
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 15
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 15
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 15 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...12,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PUR / PVC; visoko fleksibilan; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — II0205-00 — 03.01.1995 —