Značajke proizvoda |
Izlazna funkcija |
normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] |
10 |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M30 x 1,5 |
Električni podaci |
Frekvencija AC [Hz] |
47...63 |
Radni napon [V] |
20...250 AC |
Zaštitna klasa |
II |
Zaštita od obrnutog polariteta |
ne |
Izlazi |
Izlazna funkcija |
normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] |
5,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] |
5 |
Maks. struja propuštanja [mA] |
2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] |
300; (500 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] |
20 |
Zaštita od kratkog spoja |
ne |
Zaštita od preopterećenja |
ne |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
10 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...8,1 |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
Histereza [% od Sr] |
1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-10...10 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...80 |
Zaštita |
IP 67 |
Mehanički podaci |
Kućište |
Tip navoja |
Način ugradnje |
izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
M30 x 1,5 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materijali |
nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
1 x LED, Žuto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |