Induktivni senzori od cjelovitog metala
IGR212
IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR
Induktivni senzori od cjelovitog metala
IGR212
IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
- Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Osobito kratko kućište za skučene prostore
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Primjeren za povlačni lanac; Povećano osjetilno područje; Cjelovito metalno kućište; Otpornost na elektromagnetsko polje; uređaj protiv prskanja | |
---|---|---|
Primjena | Uporaba za zavarivačke primjene | |
Snaga tlaka [bar] | 20 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
|
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...6,48 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,6 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udar |
|
||||||||||
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1188 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 105 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kućište | Tip navoja | ||||
Način ugradnje | izravno ugradivo | ||||
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Oznaka navoja | M18 x 1 | ||||
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) uređaj protiv prskanja; prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4404/316L) uređaj protiv prskanja; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed uređaj protiv prskanja | ||||
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 20 | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
||||
Cjelovito metalno kućište | da |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); 3 x 0,34 mm² / otporno na varnice zavarivanja |
---|