1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IG5957

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: IGC235 – Usporedba proizvoda: IG5957 / IGC235
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

IG5957

Induktivni senzor sučelja AS

IGA2012-ASI /US-100
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
  • asi
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba AS-i
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm] 12
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 80
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA] < 30
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 12
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 12 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...9,7
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,72 / Aluminij: 0,42 / Bakar: 0,4
Histereza [% od Sr] 5
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
AS-i klasifikacija
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 1
Identifikacijska šifra AS-i [hex] 1
Certifikat AS-i 21701
Dodjela podatkovnih bitova
Oznaka signal prekapčanja sigurna zona pripravnost za rad ne rabi se
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 80
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
nesigurno područje 1 x LED, Crveno kvar na žici svitka senzora, kratki spoj na svitku senzora Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Optička pomoć namještanja da
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Opaske
osigurani raspon: oko 10...80 % Sn
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IG5957-00 — 30.06.2004 —