You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IG5391

Induktivni sensor

IG5391

IG-3008-BNKG/10m

Induktivni sensor

IG5391

IG-3008-BNKG/10m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 8
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 80
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 8
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 8 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...6,5
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 80
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²