1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IG5305

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

IG5305

Induktivni sensor

IGB3008-BPKG/MS/20m
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
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 8
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1
Električni podaci
Radni napon [V] 18...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 200
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 8
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 8 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...6,5
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali Mjed niklovano; PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IG5305-00 — 13.01.2017 —