You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IG0231

Induktivni sensor

IG0231

IGA2005-ABOA/BS-201-A

Induktivni sensor

IG0231

IGA2005-ABOA/BS-201-A

  • S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
  • Dvovodna tehnologija
  • Široko područje radne temperature
  • Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Sa čvrstim konektorom M18
  • ccc
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 5
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 81
Električni podaci
Radni napon [V] 20...250 AC/DC
Zaštitna klasa II
Zaštita obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 6
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 6,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 5
Maks. struja propuštanja [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 25
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 100
Osigurano protiv kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 5
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 5 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...4,05
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 609
Mehanički podaci
Težina [g] 62,6
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 81
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT prirodno
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Električni priključak
Potrebna zaštita minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Opaske
Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M18; kodiranje: A