Induktivni senzori od cjelovitog metala
IFT257
IFB3004BBPKG/AM/V4A/US-104
Induktivni senzori od cjelovitog metala
IFT257
IFB3004BBPKG/AM/V4A/US-104
- Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Otporno na temperaturni udar čak i u slučaju čestih promjena temperature
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Sigurno otkrivanje zbog velikog osjetilnog raspona i niskih tolerancija senzora
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje; Cjelovito metalno kućište | |
---|---|---|
Primjena | neprekidno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje; redovit postupak čišćenja | |
Snaga tlaka [bar] | 100 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,24 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,6 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udar |
|
||||||||||
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1244 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 25,8 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prozor LED: PEI; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 15 |
Cjelovito metalno kućište | da |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|