Značajke proizvoda |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Izlazna funkcija |
normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] |
7 |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Primjena |
Posebno svojstvo |
Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje; Optička pomoć namještanja |
Primjena |
Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
12; (24 V) |
Zaštitna klasa |
II |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Izlazi |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Izlazna funkcija |
normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2,8 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] |
2; (samo u 2-vodnom pogonu) |
Maks. struja propuštanja [mA] |
0,5; (samo u 2-vodnom pogonu) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
500 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
impulsno |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
7 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
7 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...5,7 |
Povećano osjetilno područje |
da |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
Histereza [% od Sr] |
3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-10...10 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...70 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF zračeno |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost |
10 V |
EN 55011 |
Razred B |
|
MTTF [godina] |
1291 |
Odobrenje UL-a |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Napajanje napona |
Hazardous voltage |
Broj datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
30,5 |
Kućište |
Tip navoja |
Način ugradnje |
neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja |
M12 x 1 |
Materijali |
Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
4 x 90° LED, Žuto |
pomoć pri namještanju |
1 x LED, Crveno |
|
Optička pomoć namještanja |
da |
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
|
Opaske |
Opaske |
pogodno za PLC tip 1 prema IEC 61131-2 |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - utikač |
|
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |