1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori
  5. Uporaba u pokretnim strojevima
  6. IFM216

IFM216

Induktivni sensor

IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Visoka otpornost na udar i vibraciju za uporabu u mobilnim strojevima
  • Odobrenje 1. vrste od strane tijela Kraftfahrt-Bundesamt (njemački Savezni ured za promet motornih vozila)
  • Visoka otpornost na buku
  • Veliki raspon radne temperature i radnog napona
  • Visoka ulazna zaštita za potrebe teških industrijskih uvjeta
  • ce
  • eac
  • e1r
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 4
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 70
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje
Primjena Upotreba u mobilnim i robusnim područjima primjene
Električni podaci
Radni napon [V] 10...60 DC
Potrošnja struje [mA] < 10; (samo u 3-žičnom pogonu)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5; (100 mA)
Minimalno strujno opterećenje [mA] 2; (samo u 2-vodnom pogonu)
Maks. struja propuštanja [mA] 0,5; (samo u 2-vodnom pogonu)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 400
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 4
Radni razmak [mm] 0...3,24
Povećano osjetilno područje da
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4
Histereza [% od Sr] 1...20
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
Područje vozila
Emisija i interferencija buke prema smjernicama o prometu 95/54/EZ Vrsta odobrenja E1
otpornost na buku prema DIN ISO 11452-2 100 V/m
provođena smetnja prema ISO 7637-2
impuls 1 2 3a 3b 4 5
Stupanj oštrine IV IV IV IV IV IV
Kriterij ispada C C A A A C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV linija na liniju, Ri: 2 Om
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 ciklusa otklanjanja po frekvenciji; 1 oktava po minuti u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi / -40...85 °C
Neprekidna otpornost na udar
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi / -20...50 °C
Brze promjene temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklusa
Test sa slanim raspršivačem
EN 60068-2-52 Kb razina ozbiljnosti 5 (4 testna ciklusa)
MTTF [godina] 662
Odobrenje UL-a
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Class 2
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 30,1
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 70
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali Navlaka s navojima: Plemeniti čelik; prednja strana senzora: PBT; zaporne matice: Mjed
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x 90° LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IFM216-01 — 15.12.2016 —