You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IFC240

Induktivni sensor

IFC240

IFB3004-BPKG/M/US-104-DPS

Induktivni sensor

IFC240

IFB3004-BPKG/M/US-104-DPS

  • Za uporabu u strojnim alatima i metalurgiji
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Osobito kratko kućište za skučene prostore
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Trajno čitljiva laserska naljepnica
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 4
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 50
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] < 10
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 700
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 4 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...3,25
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4
Histereza [% od Sr] 1...20
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 68; ("Coolant")
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 1896
Odobrenje UL-a
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Hazardous voltage
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 26
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 50
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: LCP bezbojno
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x 90° LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno