You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IFC213

Induktivni sensor

IFC213

IFK3003-APKG/M/US-104-IPO/K0

Induktivni sensor

IFC213

IFK3003-APKG/M/US-104-IPO/K0

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IFC264 Usporedba proizvoda: IFC213 / IFC264 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 3
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 70
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje
Primjena Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima
Mediji Prepoznaje samo ferometale; neosjetljivo na strugotine aluminija
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 10
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Maks. struja propuštanja [mA] 0,1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 25
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 3
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 3 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...2,4
Povećano osjetilno područje da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Zaštita IP 68; ("Coolant")
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 70
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x 90° LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno