1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori
  5. Uporaba za rashlađivače i maziva
  6. IFC212

Alternativni artikl: IFC204 – Usporedba proizvoda: IFC212 / IFC204
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
Datum obustave proizvodnje: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

IFC212

Induktivni sensor

IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za uporabu u strojnim alatima i metalurgiji
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
  • Osobito kratko kućište za skučene prostore
  • Trajno čitljiva laserska naljepnica
  • ce
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 4
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 45
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje
Primjena Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 10; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 700
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 4 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...3,25
Povećano osjetilno područje da
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 68; ("Coolant")
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 2017
Mehanički podaci
Težina [g] 26,8
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 45
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: LCP
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x 90° LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IFC212-00 — 06.03.2003 —