Značajke proizvoda |
Električna izvedba |
PNP |
Izlazna funkcija |
normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] |
4 |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Primjena |
Posebno svojstvo |
Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje |
Primjena |
Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 10 |
Zaštitna klasa |
II |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Izlazi |
Električna izvedba |
PNP |
Izlazna funkcija |
normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
700 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
4 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...3,24 |
Povećano osjetilno područje |
da |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
Histereza [% od Sr] |
3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-10...10 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...70 |
Zaštita |
IP 68; ("Coolant") |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF zračeno |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost |
10 V |
EN 55011 |
Razred B |
|
MTTF [godina] |
1528 |
Odobrenje UL-a |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Napajanje napona |
Hazardous voltage |
Broj odobrenja UL |
A003 |
Broj datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
24,6 |
Kućište |
Tip navoja |
Način ugradnje |
izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Oznaka navoja |
M12 x 1 |
Materijali |
Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: LCP Bijelo; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
4 x LED, Žuto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - utikač |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |