Značajke proizvoda |
Izlazna funkcija |
normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] |
4 |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M12 x 1 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
20...140 AC/DC |
Zaštita od obrnutog polariteta |
ne |
Izlazi |
Izlazna funkcija |
normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
7,5 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] |
8 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] |
5 |
Maks. struja propuštanja [mA] |
0,8 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] |
200; (300 (...50 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
100 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] |
1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] |
25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
250 |
Zaštita od kratkog spoja |
ne |
Zaštita od preopterećenja |
ne |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
4 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...3,25 |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
Histereza [% od Sr] |
3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-10...10 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...80 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Razred B |
|
Mehanički podaci |
Kućište |
Tip navoja |
Način ugradnje |
neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
M12 x 1 |
Oznaka navoja |
M12 x 1 |
Materijali |
PBT; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
1 x LED, Žuto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |