You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori
  5. Senzori AC/DC i AC
  6. IF0279

Induktivni sensor

IF0279

IFA2002-ABOW/SL/LS-100AK RT

Induktivni sensor

IF0279

IFA2002-ABOW/SL/LS-100AK RT

  • S izlazom AC za uporabu u strujnoj mreži AC
  • Široki raspon radnog napona AC
  • Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
{{ifmVariantName}}



  • ccc
  • ce
  • eac
Tehnički podaci
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 2
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 47...63
Radni napon [V] 20...250 AC
Zaštitna klasa I
Zaštita obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 8,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 8
Maks. struja propuštanja [mA] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 25
Osigurano protiv kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 2
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 2 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...1,6
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0.5 kV linija na liniju, Ri: 2 Om
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 3 V
EN 55011 Razred B
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 932
Mehanički podaci
Težina [g] 34
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT Bijelo; prozor LED: PA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Crveno
Električni priključak
Potrebna zaštita minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Opaske
Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IF0279-01 — 01.08.2014 —