You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IF0261

Induktivni sensor

IF0261

IFA2004-BBOW/V4A

Induktivni sensor

IF0261

IFA2004-BBOW/V4A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IF0008 Usporedba proizvoda: IF0261 / IF0008 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ccc
  • ce
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 4
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 47...63
Radni napon [V] 20...250 AC
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 8,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 8
Maks. struja propuštanja [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 25
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 4 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...3,25
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT bezbojno
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²