Značajke proizvoda |
Izlazna funkcija |
normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] |
2 |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M12 x 1 / L = 71,5 |
Električni podaci |
Frekvencija AC [Hz] |
47...63 |
Radni napon [V] |
20...250 AC |
Zaštitna klasa |
II |
Zaštita obrnutog polariteta |
ne |
Izlazi |
Izlazna funkcija |
normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] |
8,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] |
8 |
Maks. struja propuštanja [mA] |
2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] |
900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] |
25 |
Osigurano protiv kratkog spoja |
ne |
Zaštita od preopterećenja |
ne |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
2 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...1,6 |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
Histereza [% od Sr] |
1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-10...10 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...80 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Razred B |
|
MTTF [godina] |
932 |
Mehanički podaci |
Kućište |
Tip navoja |
Način ugradnje |
izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
M12 x 1 / L = 71,5 |
Oznaka navoja |
M12 x 1 |
Materijali |
Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
1 x LED, Žuto |
|
Električni priključak |
Potrebna zaštita |
minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
|
Opaske |
Opaske |
Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja. |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |