Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,6 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,62 |
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2460 |
Težina [g] | 45,4 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom |
Prikaz |
|
---|
Isporuka obuhvata |
|
---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|