Induktivni sensor
IE5121
IEA3001-BPKG
Induktivni sensor
IE5121
IEA3001-BPKG
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Spojna tehnologija za uštedu prostora
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 1 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 750 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...0,8 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2737 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 52,4 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|