1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori
  5. IE5109

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

IE5109

Induktivni sensor

IEC3002-ANOG/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Osobito kratko kućište
  • Za uporabu u skučenim prostorima
  • Spojna tehnologija za uštedu prostora
  • Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
  • Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
  • ce
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 2
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M8 x 1 / L = 35
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 800
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 2
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 2 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...1,6
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 2673
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M8 x 1 / L = 35
Oznaka navoja M8 x 1
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IE5109-00 — 13.01.2017 —