You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. ID5031

Induktivni sensor

ID5031

ID-3050-BPOG/15m

Induktivni sensor

ID5031

ID-3050-BPOG/15m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 50
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 120 x 80 x 30
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] 7; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 30
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 50
Prilagodljivo osjetilno područje da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] 50
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 50 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...40,5
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 120 x 80 x 30
Materijali PPE izmijenjeno
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Odvijač: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 15 m, PVC; 3 x 0,5 mm²