- Proizvodi
- ID5007
Induktivni sensor
ID5007
ID-3050-ANOG/10m
Induktivni sensor
ID5007
ID-3050-ANOG/10m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 50 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 120 x 80 x 30 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 7; (24 V) |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 30 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 50 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 50 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...40,5 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materijali | PPE izmijenjeno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|