Značajke proizvoda |
Izlazna funkcija |
Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] |
20 |
Kućište |
Cilindrično |
Dimenzije [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...55 DC |
Zaštitna klasa |
II |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Izlazi |
Izlazna funkcija |
Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
4,6 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] |
4 |
Maks. struja propuštanja [mA] |
0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
400 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
300 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
impulsno |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
20 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
20 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...16,2 |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
Histereza [% od Sr] |
3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-10...10 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...80 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
|
MTTF [godina] |
1699 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
415 |
Kućište |
Cilindrično |
Način ugradnje |
neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Materijali |
PBT |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
1 x LED, Žuto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
Stezaljke za pričvršćivanje: 1 |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |