1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IB5032

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: IB5124 – Usporedba proizvoda: IB5032 / IB5124

IB5032

Induktivni sensor

IBE2020-FRKG
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
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm] 20
Kućište Cilindrično
Dimenzije [mm] Ø 34 / L = 98
Električni podaci
Radni napon [V] 10...55 DC
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA] 4
Maks. struja propuštanja [mA] 1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 40
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 20
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 20 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...16,2
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,54 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,46
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Kućište Cilindrično
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] Ø 34 / L = 98
Materijali PBT; završna kapica: Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Stezaljke za pričvršćivanje: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Utične stezaljke: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IB5032-00 — 06.03.2003 —