1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IB5021

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

IB5021

Induktivni sensor

IB-2020SFROG/6M
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
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP; (Samonadgledanje)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm] 20
Kućište Cilindrično
Dimenzije [mm] Ø 34 / L = 82
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo da
Pojačivači prekapčanja Priključak na kontrolor funkcija F400 ili kao 2-žični DC PNP
Radni napon [V] 10...55 DC
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Električna izvedba PNP; (Samonadgledanje)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 6,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 5
Maks. struja propuštanja [mA] 1,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 20
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 20
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 20 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...16,2
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Cilindrično
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] Ø 34 / L = 82
Materijali PBT; završna kapica: Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Stezaljke za pričvršćivanje: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IB5021-00 — 13.01.2017 —