You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IB0010

Induktivni sensor

IB0010

IB-2020-BBOW/20m

Induktivni sensor

IB0010

IB-2020-BBOW/20m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 20
Kućište Cilindrično
Dimenzije [mm] Ø 34 / L = 82
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 47...63
Radni napon [V] 20...250 AC
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 5,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 5
Maks. struja propuštanja [mA] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 15
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 20
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 20 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...16,2
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Cilindrično
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] Ø 34 / L = 82
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Stezaljke za pričvršćivanje: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²