You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IA5122

Induktivni sensor

IA5122

IAE2010-FRKG

Induktivni sensor

IA5122

IAE2010-FRKG

  • Glatko plastično kućište za zaštitu od taloga
  • Kućište od PTB-a otporno na otopine za luženje
  • Dvovodna tehnologija
  • Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
  • S komorom terminala koja se može zakrenuti za 90°
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm] 10
Kućište Cilindrično
Dimenzije [mm] Ø 20 / L = 92
Električni podaci
Radni napon [V] 10...55 DC
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA] 5
Maks. struja propuštanja [mA] 1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 10 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...8,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 1759
Odobrenje UL-a
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Hazardous voltage
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 83,3
Kućište Cilindrično
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] Ø 20 / L = 92
Materijali PBT; prozor LED: Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Stezaljke za pričvršćivanje: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5