1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IA5114

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: IA5082 – Usporedba proizvoda: IA5114 / IA5082
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

IA5114

Induktivni sensor

IA-3010-BPKG
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
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 10
Kućište Cilindrično
Dimenzije [mm] Ø 20 / L = 77
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 10 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...8,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Cilindrično
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] Ø 20 / L = 77
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Crveno
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Stezaljke za pričvršćivanje: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IA5114-00 — 06.03.2003 —