You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IA5064

Induktivni sensor

IA5064

IAE3010-ANKG

Induktivni sensor

IA5064

IAE3010-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IA5054 Usporedba proizvoda: IA5064 / IA5054 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
Značajke proizvoda
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 10
Kućište Cilindrično
Dimenzije [mm] Ø 20 / L = 92
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 10 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...8,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Cilindrično
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] Ø 20 / L = 92
Materijali PBT; prozor LED: Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Stezaljke za pričvršćivanje: 1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm