- Proizvodi
- IA0009
Induktivni sensor
IA0009
IA-2010-BBOW/10m
Induktivni sensor
IA0009
IA-2010-BBOW/10m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 20 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 5,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 20 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...8,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Kućište | Cilindrično |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 20 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|