1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. I25001

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: I27001 – Usporedba proizvoda: I25001 / I27001

Induktivni senzor područja

I2-3120-BPOG

I25001
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
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 3
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 30...120
Prilagodljivo osjetilno područje da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] 120
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 120 ± 10 %
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] < 15
Drift sklopne točke [% od Sr] -15...15
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...70
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Kućište Cilindrično
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] Ø 164
Materijali kućište: PBT; poklopac dna: Aluminij
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Vijci: 1 x M16 x 90
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — I25001-00 — 02.10.2003 —