- Proizvodi
- I15001
Induktivni senzor područja
I15001
I1-3070-BPOG
Induktivni senzor područja
I15001
I1-3070-BPOG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: I17001 Usporedba proizvoda: I15001 / I17001 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 20...70 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 7 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20...70 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 70 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Cilindrično |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|