1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori
  5. Senzori otporni na ispade
  6. GI505S

GI505S

Induktivni sigurnosni senzor

GIIA-4030-US /V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za osiguranje sigurnosti stroja
  • Certificirano u skladu sa sljedećim normama: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
  • Nije potreban posebni pokretač za elektroničke senzore otporne na ispad
  • Spajanje na sigurnosni PLC i sigurne jedinice za procjenu
  • Moguće serijsko spajanje senzora
  • ce
  • eac
  • tuevnord
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija Impulsni signal
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Način rada Kontinuirano korištenje (bez održavanja)
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 15
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 5000
Ulazi
Maks. ulazni kapacitet Ci_max [nF] 2
Izlazi
Izlazna funkcija Impulsni signal
Izlazni podatci Sučelje tipa B
Zaštita od kratkog spoja da
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] 20
Domet nadzora
Slobodna zona [mm] 6...12
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm] 30
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] 20
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja [ms] 200; (tipično 100)
Radni uvjeti
Primjena Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline [°C] 0...70
Napomena o temperaturi okoline
radni vijek ≤ 87600 h
Temperatura okoline [°C] 10...40
Napomena o temperaturi okoline
radni vijek ≤ 175200 h
Brzina promjene temperature [K/min] 0,5
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 %
Zračni pritisak [kPa] 80...106
Ionizirajuće zračenje nije dozvoljeno
Slani sprej ne
Zaštita IP 68; IP 69K; (prema EN 60529)
Testovi / odobrenja
EMC
IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 Razred B
Otpornost na udarce
IEC 60947-5-2
Otpornost na vibracije
IEC 60947-5-2
Odobrenje UL-a
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj datoteke UL E174191
Sigurnosna klasifikacija
ISO 13849-1 Kategorija 3, PL e
IEC 61508 SIL 3
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj)
20 godina
Sigurnosni pouzdani PFHD [1/h] 1E-08
Mehanički podaci
Težina [g] 262,5
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali PEEK; Plemeniti čelik; O-prsten: EPDM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
signal 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Opaske
Osim ako nije drugačije navedeno, svi se podatci odnose na referentnu ciljnu pločicu prema IEC 60947-5-2 u čitavom području temperature
(FE360 = ST37K) 45x45x1 mm
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — HR-HR — GI505S — 07.12.2017 —