Induktivni sigurnosni senzor
GG505S
GIGA-4015-US /V4A
Induktivni sigurnosni senzor
GG505S
GIGA-4015-US /V4A
- Za osiguranje sigurnosti stroja
- Certificirano u skladu sa sljedećim normama: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Nije potreban posebni pokretač za elektroničke senzore otporne na ispad
- Izravna povezanost sa sigurnim relejima poduzeća ifm
- Moguće serijsko spajanje senzora
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Impulsni signal |
---|---|
Slobodna zona [mm] | 3...6 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Način rada | Kontinuirano korištenje (bez održavanja) |
Funkcija vezana uz sigurnost | sigurno stanje kada nije prigušeno |
Primjena | Industrijska primjena |
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 5000 |
Ulazi
Maks. ulazni kapacitet Ci_max [nF] | 2 |
---|
Izlazi
Izlazna funkcija | Impulsni signal |
---|---|
Izlazni podatci | Sučelje tipa B |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] | 20 |
Domet nadzora
Slobodna zona [mm] | 3...6 |
---|---|
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm] | 15 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] | 20 |
---|---|
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja [ms] | 200; (tipično 100) |
Radni uvjeti
Primjena | Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima | |
---|---|---|
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline [°C] | 10...40 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Brzina promjene temperature [K/min] | 0,5 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 % | |
Zračni pritisak [kPa] | 80...106 | |
Ionizirajuće zračenje | nije dozvoljeno | |
Slani sprej | ne | |
Zaštita | IP 68; IP 69K; (prema EN 60529) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
||
---|---|---|---|
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 190 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | Plemeniti čelik; PBT |
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
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|