Induktivni sigurnosni senzor
GF854S
GIFK4004-2PO/SIL2/US
Induktivni sigurnosni senzor
GF854S
GIFK4004-2PO/SIL2/US
- Za osiguranje sigurnosti stroja
- Certificirano u skladu sa sljedećim normama: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Nije potreban posebni pokretač za elektroničke senzore otporne na ispad
- Spajanje na sigurnosni PLC, sigurne module AS-i ili sigurne jedinice za procjenu
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Slobodna zona [mm] | > 6 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Način rada | trajna operacija |
Funkcija vezana uz sigurnost | sigurno stanje kada se ispravno priguši |
Primjena | Upotreba u mobilnim i robusnim područjima primjene |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 60 |
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1000 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Izlazni podatci | Sučelje tipa C 1. razred |
Izlazna voltaža na 24 V | Kompatibilno s ulazima EN 61131-2 tipa 1, 2 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] | 20 |
Domet nadzora
Slobodna zona [mm] | > 6 |
---|---|
Sigurna udaljenost za isključivanje s(ao) [mm] | < 3 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...10 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] | 5 |
---|---|
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja [ms] | 5 |
Vrijeme rizika (Vrijeme odgovora za sigurnosne greške) [ms] | 100 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizirajuće zračenje | nije dozvoljeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (s propisno zavijenom utičnicom ifm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širokopojasni šum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
|||
---|---|---|---|---|
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 86,8 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | Navlaka s navojima: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: LCP; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 7 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|