- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za sigurnosne rasvjetne rešetke i zavjese
- EY5011
Komplet krakova za prigušivanje
EY5011
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS
Komplet krakova za prigušivanje
EY5011
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|
Primjena
Dizajn | sekvencijsko prigušivanje s četiri paralelna retro-reflektivna svjetla |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 60 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 940 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | ukapčanje tamno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 2,5 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...55 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3530 | |
---|---|---|
Materijali | Aluminij; polipropilen | |
Optički materijal |
|
Opaske
Količina pakiranja | 4 kom. |
---|
Električni priključak - predajnik 1
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plavo |
---|
Električni priključak - predajnik 2
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Crveno |
---|